ツール用品技術窓口

一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100V

通常単価(税別)
144,315円
税込単価
158,747円
通常出荷日:65日目

【特長】・小型・軽量で検知部・警報部が一体型の一点式酸素用ガス検知警報器です。・分かりやすい音声とラン...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • サイズ(mm)
    82×35×150(突起部除く)
  • 検知方法
    拡散式
  • 指示精度
    25.0vol%以下/±0.7vol%以内、25.1vol%以上/±3.0vol%以内
  • 重量
    約0.3kg
  • 検知原理
    隔膜ガルバニ電池式
  • 検知範囲
    0~25.0vol%
  • 警報設定値
    1段目/19.0vol%、2段目/18.0vol%
  • 電源
    AC100V±10%、50/60Hz±10%

型番:

4-3482-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-3482-01の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
サイズ(mm)
82×35×150(突起部除く)
検知方法
拡散式
指示精度
25.0vol%以下/±0.7vol%以内、25.1vol%以上/±3.0vol%以内
重量
約0.3kg
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~25.0vol%
警報設定値
1段目/19.0vol%、2段目/18.0vol%
電源
AC100V±10%、50/60Hz±10%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-3482-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,315円
( 158,747円 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で検知部・警報部が一体型の一点式酸素用ガス検知警報器です。
・分かりやすい音声とランプで警報をお知らせします。
・自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能です。
・酸素濃度の変化による警報作動防止のための「オート21vol%(自動補正)機能」付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100Vの型番4-3482-01のページです。 型番4-3482-01に関する仕様情報を記載しております。
一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100V
小型酸素モニター AC100V仕様
定置型 二酸化炭素ガス検知警報器
定置型 シアン化水素ガス検知警報器
CO警報器
酸素警報器 BWC2-X
メーカーアズワン理研計器(ガス測定器・検知器)ジコージコーテストージコー
通常価格144,315円92,433円125,490円124,444円45,186円59,730円
通常出荷日65日目8日目19日目19日目1日目3日目
対象ガス酸素酸素二酸化炭素シアン化水素一酸化炭素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
サイズ(mm)82×35×150(突起部除く)-----
検知方法拡散式-----
指示精度25.0vol%以下/±0.7vol%以内、25.1vol%以上/±3.0vol%以内-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト