17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防滴型デジタル温度計 校正証明書付 PC-9215II

通常単価(税別)
15,475
税込単価
17,023
通常出荷日:19日目

【特長】・濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。・最大値・最小値のメモリー表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~150
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • メーカー型番
    PC-9215II
  • サイズ
    Φ47×20×176mm
  • 重量
    約25g
  • サンプリング周期
    1秒
  • 測定精度
    0~140℃/±1℃、その他/±2℃
  • センサーサイズ
    約Φ3.5×116mm
  • 防水性能
    IPX5(JIS C 0920準拠)
  • 電源
    LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
  • 付属品
    クリップ付ケース(Φ10×144mm)
  • 材質
    本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス

型番:

1-8806-11-20
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8806-11-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-30~150
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
防水
メーカー型番
PC-9215II
サイズ
Φ47×20×176mm
重量
約25g
サンプリング周期
1秒
測定精度
0~140℃/±1℃、その他/±2℃
センサーサイズ
約Φ3.5×116mm
防水性能
IPX5(JIS C 0920準拠)
電源
LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
付属品
クリップ付ケース(Φ10×144mm)
材質
本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-8806-11-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,475
( 17,023 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。
・最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
・キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
・携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴型デジタル温度計 校正証明書付 PC-9215IIの型番1-8806-11-20のページです。 型番1-8806-11-20に関する仕様情報を記載しております。
防滴型デジタル温度計 校正証明書付 PC-9215IIのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴型デジタル温度計 校正証明書付 PC-9215II
防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200-T01N付セット
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
0.01高精度デジタル標準温度計 一般校正証明書 一式付
デジタル温度計 防水型
温湿度計 PC-7700-2
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンシンワ測定佐藤計量器製作所
通常価格15,47533,80657,95479,6914,3344,939
通常出荷日19日目12日目12日目26日目在庫品1日目1日目
商品タイプ温度計温度計(外部センサータイプ)温度計温度計(外部センサータイプ)温度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-30~150ST:-99.9~350、SK:-99.9~1250(使用センサによる)-50~300-99.99~400-50~90-10~50
温度最小表示(℃)0.10.1(-40.0~199.9)、1(200以上)0.1、10.01(at:-99.99~199.99)、0.1(at:200.0~850.0)0.11
防滴・防水機能防水防水なし防水防水なし
メーカー型番PC-9215IISN-3200Ⅱ-T(T01Nセット)SN-320PKⅡ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト