ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

デジタルクッキングスケール KJ213

型番:

KJ-213-PK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KJ-213-PKの仕様・寸法情報

ひょう量(g)
2000
色
ピンク
トラスココード
175-3972
質量(g)
205.000
JANコード
4904785717312
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KJ-213-PK

色

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ピンク
175-3972
4904785717312
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,311円
( 2,542円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
・重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化します。
・置いているだけでも場所を取らない、コンパクト設計

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KJ213の型番KJ-213-PKのページです。 型番KJ-213-PKに関する仕様情報を記載しております。
デジタルクッキングスケール KJ213のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクッキングスケール KJ213
デジタルクッキングスケール KJ-114
デジタルクッキングスケール KJ216
洗えるクッキングスケール KW201
体組成計 インナースキャンデュアル RD-916
体組成計 BC-768
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格2,311円2,187円4,550円5,088円26,970円15,243円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目5日目5日目
ひょう量(g)2000100020002000180000150000
質量(g)205.000205.000313.000383.0002100.01500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました