17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データロガー GMH5650-SET

通常単価(税別)
248,936
税込単価
273,830
通常出荷日:35日目

【特長】・溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 気圧
  • 詳細タイプ
    データロガー
  • 測定範囲
    溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃
  • 精度
    溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃
  • サイズ
    160×86×37mm
  • 重量
    約250g(電池およびカバーを含む)
  • 入数
    1セット
  • 分解能
    温度:0.1℃、大気圧:1hPa、溶存酸素:0.01mg/L、溶存酸素飽和率:0.1%
  • インターフェース
    USB
  • 機能
    温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラーム
  • 保護等級
    IP65/IP67
  • メモリ
    10000データ
  • 表示
    2×41/2桁LCD
  • 対応OS
    Windows(R)7
  • セット内容
    本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)
  • その他測定項目
    溶存酸素、溶存酸素飽和率
  • 電源
    単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)

型番:

1-2840-31
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2840-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 気圧
詳細タイプ
データロガー
測定範囲
溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃
精度
溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃
サイズ
160×86×37mm
重量
約250g(電池およびカバーを含む)
入数
1セット
分解能
温度:0.1℃、大気圧:1hPa、溶存酸素:0.01mg/L、溶存酸素飽和率:0.1%
インターフェース
USB
機能
温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラーム
保護等級
IP65/IP67
メモリ
10000データ
表示
2×41/2桁LCD
対応OS
Windows(R)7
セット内容
本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)
その他測定項目
溶存酸素、溶存酸素飽和率
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2840-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,936
( 273,830 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。
・現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー GMH5650-SETの型番1-2840-31のページです。 型番1-2840-31に関する仕様情報を記載しております。
データロガー GMH5650-SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー GMH5650-SET
セパレート式デジタル照度計
デジタル照度計 LX-204
シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747
デジタル騒音計 SM-325
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
メーカーアズワンシンワ測定アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格248,9367,84220,33010,08226,26461,798
通常出荷日35日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ関連品照度計照度計照度計騒音計関連品
測定項目温度 / 気圧照度照度照度音圧レベル-
詳細タイプデータロガー----吸光光度計(溶存酸素)
測定範囲溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃--0~40000ルクス-0.0~10.0mg/L
精度溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃---±1.5dB(1kHz、14dB校正後)±0.4mg/L±測定値の3%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト