ツール用品技術窓口

ベビーダイグラインダー

通常単価(税別)
13,331円
税込単価
14,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。・超硬ロータリーバーは使用できません。・砥石は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    27000
  • 全長 (mm)
    153
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 排気方向
    前方
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 適用砥石寸法 (mm)
    20
  • JANコード
    4550414176069
  • 質量 (g)
    400.0
  • トラスココード
    256-6782
  • 質量(g)
    400.000

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

BDG6L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BDG6Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
27000
全長(mm)
153
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.38
排気方向
前方
ホース取付口
NPT1/4
適用砥石寸法(mm)
20
JANコード
4550414176069
質量(g)
400.0
トラスココード
256-6782
質量(g)
400.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDG6L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,331円
( 14,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。
・超硬ロータリーバーは使用できません。
・砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
【用途】
・溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。
・バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーダイグラインダーの型番BDG6Lのページです。 型番BDG6Lに関する仕様情報を記載しております。
ベビーダイグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーダイグラインダー
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
エアストレート ミゼットグラインダー
エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
メーカートラスコ中山空研不二空機ヨコタ工業空研ニューレジストン
通常価格13,331円16,589円27,666円21,596円18,085円29,064円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目〜
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
チャック内径(mm)63/66666
無負荷回転数(rpm)27000190001800024000340024000
全長(mm)153166176173203173
使用空気圧力(MPa)0.60.60.630.60.60.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました