ツール用品技術窓口

HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D

通常単価(税別)
9,699円
税込単価
10,669円
通常出荷日:5日目

【特長】・固定式です。・反動トルクの大きなタッピングねじ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4907587012135
  • トラスココード
    215-2834
  • 質量(g)
    210.000
  • 適合機種
    HFB-300-1
  • 最大反力(N・m)
    5.2
  • 材質1
    鉄

ご注意

  • 取り付け前にご使用のツールが対応可能な外径または重量であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する恐れがあります。
  • ツールの動力をオフにしてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。

型番:

HFB-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HFB-Dの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4907587012135
トラスココード
215-2834
質量(g)
210.000
適合機種
HFB-300-1
最大反力(N・m)
5.2
材質1
鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFB-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,699円
( 10,669円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定式です。
・反動トルクの大きなタッピングねじ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
【用途】
・組み立てラインでの作業に。
・反動トルクの大きなタッピングねじ作業に。
【材質】
・鉄

ご注意

  • 取り付け前にご使用のツールが対応可能な外径または重量であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する恐れがあります。
  • ツールの動力をオフにしてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-Dの型番HFB-Dのページです。 型番HFB-Dに関する仕様情報を記載しております。
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
垂直アーム
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DR
ハンドフリーアーム No.HFAC-3-1DR
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格9,699円13,041円80,264円124,143円134,654円118,939円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目4日目4日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品--
JANコード490758701213549075870121424907587314505490758701212849075873152364907587315229
トラスココード215-2834215-2820109-8971215-2818129-2462129-2461
質量(g)210.000310.0003100.03960.02900.03100.0
適合機種HFB-300-1HFB-300-1VEシリーズ全機種-VE-3000、VE-4000(P、AC、PAC)、VE-4500(P、AC、PAC)、VE-5000(P、SOP、PSOP)、VE-6000(P、SOP、PSOP)VE-3000、VE-4000(P、AC、PAC)、VE-4500(P、AC、PAC)、VE-5000(P、SOP、PSOP)、VE-6000(P、SOP、PSOP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました