ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

検電差替ドライバーセット

通常単価(税別)
2,646
税込単価
2,911
通常出荷日:1日目

【特長】・低圧用検電ドライバーのセットです。・一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができ...

詳細を確認
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 使用前には、必ず点灯確認してください。
  • 検電範囲内でご使用ください。
詳細を確認

型番:

TD-1300B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-1300Bの仕様・寸法情報

交流(AC)
検電範囲(AC)(V)
100~250
ネオン管/LED
ネオン管
先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4
グリップ径(mm)
26.5
全長(mm)
195
軸長(mm)
70
JANコード
4907587061966
トラスココード
835-6426
先端サイズ詳細
(+)1、2、(-)4、H5、H5.5
軸径(mm)
5
セット内容(本)
5
質量(g)
162.000
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
グリップ:ABS樹脂、ポリプロピレン
材質3
ケース:塩化ビニール
セット内容(点)
6
セット内容
[[+]]1、2、[[-]]4、H5、H5.5
低圧用/高圧用
低圧用
差替式

型番リスト

表示件数
型番
TD-1300B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,646
( 2,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧用検電ドライバーのセットです。
・一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。
・ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。
・差替えが簡単なチャック式ハンドルで、よく使用されるナットサイズ(H5、H5.5mm)をセットしました。
・携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
【用途】
・基盤作業や、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。家庭の常備工具、携帯工具に。PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。
【材質】
・軸:特殊合金鋼
・グリップ:ABS樹脂、ポリプロピレン
・ケース:塩化ビニール

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 使用前には、必ず点灯確認してください。
  • 検電範囲内でご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電差替ドライバーセットの型番TD-1300Bのページです。 型番TD-1300Bに関する仕様情報を記載しております。
検電差替ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検電差替ドライバーセット
LED検電ドライバー D-745
AC/DC電圧チェッカー LED・ブザー表示
検電ドライバー DKD-01・DKD-02
検電差替ドライバーセット6本組(低圧用)
検電器付ドライバーセット
メーカーベッセルホーザンANEXエンジニアベッセルトラスコ中山
通常価格2,6461,2502,9007572,3481,240
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
交流(AC)---
検電範囲(AC)(V)100~250100~24070~250---
ネオン管/LEDネオン管LED-ネオン管--
先端形状プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)--
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2---No.1 / No.2No.1 / No.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト