ツール用品技術窓口

“Data T型カッター”

通常単価(税別)
8,544円
税込単価
9,398円
通常出荷日:1日目

【特長】・同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。・電線の逃げが少ないブレード形状で...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 切断能力(ケーブル) (㎜)
    Φ12.7(細より線)
  • 全長 (mm)
    140
  • JANコード
    0783250450749
  • トラスココード
    759-8076
  • 質量(g)
    115
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 切断能力は目安となります。

型番:

45-074
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-074の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
Φ12.7(細より線)
全長(mm)
140
JANコード
0783250450749
トラスココード
759-8076
質量(g)
115
材質1
スチール
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
45-074
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,544円
( 9,398円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。
・電線の逃げが少ないブレード形状です。
・女性でも少ない力で簡単に切断できます。
・収納時に安全、便利なロック機能付です。
・ポケットサイズで携帯にも便利です。
【用途】
・同軸線等の電線、ケーブル等のカットに。

ご注意

  • 切断能力は目安となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“Data T型カッター”の型番45-074のページです。 型番45-074に関する仕様情報を記載しております。
“Data T型カッター”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“Data T型カッター”
“ライトTカッター”
“スタンダードTカッター”
ケブラーカッター
ケーブルカッター
ケーブルカッター
メーカーIDEALIDEALIDEALIDEALWIHAロブテックス
通常価格8,544円7,625円4,920円10,452円4,344円 -10,448円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
対応線種類ケーブルケーブルケーブル---
切断能力(ケーブル)(㎜)Φ12.7(細より線)Φ8.0(細より線)、Φ1.6(単線芯線径)Φ12.7(細より線)、Φ2.6(単線芯線径)---
全長(mm)140125160165--
JANコード0783250450749078325045260607832504512340783250535323--
トラスココード759-8076759-8343759-8173759-8360--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました