ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

両頭スクエア 剛彩ビット(10本組)【10個入り】

通常単価(税別)
2,678円
税込単価
2,946円
通常出荷日:4日目

【特長】・剛彩ビットのスクエア10本組です。・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみ...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認

型番:

GS10PSQ3110F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

GS10PSQ3110Fの仕様・寸法情報

先端形状
スクエア
先端サイズ・スクエア
SQ No.3(9/64)
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
110
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587027917
トラスココード
240-2217
質量(g)
253.000
色
青
硬さ
HRC62
材質1
特殊鋼材(ダイハード鋼)

型番リスト

表示件数
型番
GS10PSQ3110F
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,678円
( 2,946円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛彩ビットのスクエア10本組です。
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです。
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました。
・サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用ビットです。
・サイズを色分けし、ビットが選びやすくなっています。
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、さまざまなネジにフィットします。
・スクエアビットはダイハード鋼を使用し、強くてしなやかな特性で耐久性は抜群です。
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。
【材質】
・特殊鋼材(ダイハード鋼)

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭スクエア 剛彩ビット(10本組)の型番GS10PSQ3110Fのページです。 型番GS10PSQ3110Fに関する仕様情報を記載しております。
両頭スクエア 剛彩ビット(10本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭スクエア 剛彩ビット(10本組)
カドギワビット(マグネット入り)
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ
剛彩ビットベルト
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,678円2,050円1,431円 -654円 -1,091円 -1,606円
通常出荷日4日目1日目2日目1日目〜1日目〜4日目
先端形状スクエア特殊プラス(+)プラス(+)六角プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・スクエアSQ No.3(9/64)SQ No.3(9/64)----
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)110100---100 / 110 / 45 / 65
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました