17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コッピングソー
トラスコ中山
小型ホビーアンビル
SK-11
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
  • <
  • >
糸ノコ刃用ハンドルフレーム NOKO-100

糸ノコ刃用ハンドルフレーム

通常単価(税別)
3,896円
税込単価
4,286円
通常出荷日:2日目

【特長】・高度な柔軟性と精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。【用途】・糸ノコ刃に装着してご使用下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4518007879162
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    137-2726
  • 詳細タイプ
    フレーム
  • 適合ノコ刃サイズ
    130

型番:

NOKO-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

NOKO-100

  • 長さ調整式
  • 奥行き:100mm
  • ノコ刃サイズ:130mm
  • 使用ノコ刃サイズ(mm):130
  • 質量:160g

NOKO-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4518007879162
質量(g)
160.000
トラスココード
137-2726
詳細タイプ
フレーム
適合ノコ刃サイズ
130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NOKO-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,896円
( 4,286円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な柔軟性と精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。
【用途】
・糸ノコ刃に装着してご使用下さい。
・細かい曲線を切ったり、切り抜いたりする時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸ノコ刃用ハンドルフレームの型番NOKO-100のページです。 型番NOKO-100に関する仕様情報を記載しております。
糸ノコ刃用ハンドルフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸ノコ刃用ハンドルフレーム
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
固定フレーム 一般鉄工用
アルミのこフレーム(250、300mm用)
金工鋸用替刃 TNシリーズ
パイプフレーム 替刃2枚付
メーカーツボサンツボサンE-Valueトラスコ中山エンジニアE-Value
通常価格3,896円3,306円762円2,829円894円 -1,105円
通常出荷日2日目4日目3日目1日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプ本体替刃本体本体替刃本体
JANコード45180078791624518007878028----
質量(g)160.00028.000----
トラスココード137-2726137-2724----
詳細タイプフレーム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました