ツール用品技術窓口

デジタル土壌酸度計 A-2 大文字

通常単価(税別)
2,932円
税込単価
3,225円
通常出荷日:2日目

【特長】・土壌酸度・土壌温度・土壌塩分濃度・土壌水分・照度の簡易測定ができます。・エラストマーで滑りに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    酸度計
  • 測定範囲 (pH)
    3.5~9
  • JANコード
    4960910727304
  • 質量(g)
    132.000
  • トラスココード
    269-0601
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    293
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
  • 幅(mm)
    60
  • 電源(V)
    単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
  • 1目盛(pH)
    0.5

ご注意

  • 表示される数値は0.25以上切り上げ、0.24以下切り捨てしたものです。

型番:

72730
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

72730の仕様・寸法情報

商品タイプ
酸度計
測定範囲(pH)
3.5~9
JANコード
4960910727304
質量(g)
132.000
トラスココード
269-0601
材質1
本体:ABS樹脂
奥行(mm)
37
高さ(mm)
293
電源
単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
幅(mm)
60
電源(V)
単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
1目盛(pH)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
72730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932円
( 3,225円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土壌酸度・土壌温度・土壌塩分濃度・土壌水分・照度の簡易測定ができます。
・エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
・液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
・正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
・バックライト機能付です。
【用途】
・土壌酸度・土壌温度・土壌塩分濃度・土壌水分・照度の測定に。
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 表示される数値は0.25以上切り上げ、0.24以下切り捨てしたものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル土壌酸度計 A-2 大文字の型番72730のページです。 型番72730に関する仕様情報を記載しております。
デジタル土壌酸度計 A-2 大文字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル土壌酸度計 A-2 大文字
デジタル水分計 木材・コンクリート用 センサー式
デジタル濃度計 工業用 補正値設定機能付
土壌pHメータ
簡易ポータブル多項目水質計
スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定A-Gas Japan(旧FUSO)ケニス堀場製作所
通常価格2,932円26,981円22,351円32,652円329,525円173,465円
通常出荷日2日目4日目1日目6日目11日目2日目
商品タイプ酸度計-濃度計pHメーター水質計pHメーター
測定範囲(pH)3.5~9--0~14(使用センサで異なります)0.00~14.000.000~14.000
JANコード496091072730449609107861104960910719101---
質量(g)132.000131.000380.000---
トラスココード269-0601702-3989596-5622---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました