ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス用ヤスリ 5本型

ステンレス用ヤスリ 5本型 SL-6
通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:1日目

【特長】・素材は特殊高級鋼材SKS-9種を使用しています。・斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、...

詳細を確認
  • 1本入りです。
  • 5本型は全長を表します。5本型=215mm
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

型番:

SL-6
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-6の仕様・寸法情報

断面形状
組種類
5本組
ヤスリ部有効長(mm)
110
ヤスリ部幅(mm)
11
ヤスリ部厚み(mm)
3.5
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007004069
トラスココード
107-7077
全長(mm)
215
質量(g)
70.000
材質1
合金工具鋼(SKS-8)
仕上げ
トリカット

型番リスト

表示件数
型番
SL-6
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材は特殊高級鋼材SKS-9種を使用しています。
・斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がりです。
・ステンレス鋼などの難削材に適しています。
・手になじみやすいグリップ付きです。
・側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
【用途】
・ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工に。
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

ご注意

  • 1本入りです。
  • 5本型は全長を表します。5本型=215mm
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品スペック

SL-6

  • タイプ:トリカット
  • 全長(mm):215
  • 刃長(mm):110
  • 刃幅(mm):11
  • 刃厚(mm):3.5
  • 形状:平
  • 材質:合金工具鋼(SKS-8)
  • 質量:70g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス用ヤスリ 5本型の型番SL-6のページです。 型番SL-6に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス用ヤスリ 5本型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用ヤスリ 5本型
リフラー 刀刃(コテ)
組ヤスリ 各種形状
ブライト-900 組タイプ
ヤスリセット 3種セット BP入り
組ヤスリ5本組 平
メーカーツボサンバローベトラスコ中山ツボサンツボサンヤマグチ
通常価格2,3008,578960 -10,818 -2,381910 -
通常出荷日1日目5日目1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜
断面形状刀刃--平 / 半丸 / 丸
組種類5本組-5本組5本組--
ヤスリ部有効長(mm)1101711011065-
ヤスリ部幅(mm)114.5----
ヤスリ部厚み(mm)3.51.3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト