17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

  • 色
    青
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

ご注意

  • ショートエコワイドはコンパクトさを追求しており、口が最後まで閉じません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

HY-26SH

  • 丈夫な硬質グリップ付
  • 色:青
  • 全長(mm):117
  • 口開き(mm):26
  • 最大口開き(mm):7~26
  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 質量:100g

HY-30SH

  • 丈夫な硬質グリップ付
  • 色:青
  • 全長(mm):142
  • 口開き(mm):30
  • 最大口開き(mm):8~30
  • 材質:Cr-V
  • 質量:160g

HY-38SH

  • 目盛付き
  • 色:青
  • 全長(mm):157
  • 口開き(mm):38
  • 最大口開き(mm):8~38
  • 材質:Cr-V
  • 質量:215g

HY-49SH

  • 丈夫な硬質グリップ付
  • 色:青
  • 全長(mm):184
  • 口開き(mm):49
  • 最大口開き(mm):12~49
  • 材質:Cr-V
  • 質量:450g

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
7~26
26
117
100
4975180151216
722-7744
1個
8~30
30
142
160
4975180151223
722-7795
1個
12~49
49
184
450
4975180150592
722-7850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,815円
( 3,097円 )
5日目
2,911円
( 3,202円 )
2日目
4,388円
( 4,827円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
【用途】
・水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。
【材質】
・Cr-V

ご注意

  • ショートエコワイドはコンパクトさを追求しており、口が最後まで閉じません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様
モンキレンチ HXシリーズ
ワークワイド(ガタ無しモンキレンチ)
ショートエコワイドシリーズエコフォーク シール付
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,815円-4,189円3,315円 -2,807円 -2,898円 -2,713円 -
通常出荷日2日目〜4日目1日目1日目〜2日目4日目〜
色青黒シルバーメッキ-シルバーメッキ-
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)Cr-Vクロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)
よく一緒に購入される商品

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト