ツール用品技術窓口

薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付 HT200B-H

薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付

  • 口開幅 (mm)
    24
  • 最大口開き (mm)
    24
  • 全長 (mm)
    218
  • 質量 (g)
    235
  • JANコード
    4975180132161
  • トラスココード
    722-7701
  • 色
    黒
  • 先端厚さ(mm)
    4.5±0.5
  • 材質1
    Cr-V

ご注意

  • 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
  • 柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

型番:

HT200B-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

商品スペック

HT200B-H

  • 目盛付き
  • 色:黒
  • 全長(mm):218
  • 口開き(mm):24
  • 最大口開き(mm):24
  • 先端厚さ(mm):4.5±0.5
  • 材質 :Cr-V
  • 質量:235g
 

HT200B-Hの仕様・寸法情報

口開幅(mm)
24
最大口開き(mm)
24
全長(mm)
218
質量(g)
235
JANコード
4975180132161
トラスココード
722-7701
色
黒
先端厚さ(mm)
4.5±0.5
材質1
Cr-V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT200B-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,189円
( 4,608円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
【用途】
・薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です
【材質】
・Cr-V

ご注意

  • 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
  • 柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付の型番HT200B-Hのページです。 型番HT200B-Hに関する仕様情報を記載しております。
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
ショートエコワイドシリーズエコフォーク シール付
ショートハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
メーカートップ工業トップ工業TONEエスコエスコエスコ
通常価格4,189円2,713円 -3,353円8,356円2,842円27,039円
通常出荷日4日目4日目〜5日目1日目1日目1日目
口開幅(mm)247~260~360~600~240~62
最大口開き(mm)242636602462
全長(mm)218117140315164612
質量(g)235952108601303560
JANコード4975180132161-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました