ツール用品技術窓口

CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS

通常単価(税別)
4,543円
税込単価
4,997円
通常出荷日:2日目

【特長】・炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ「ウエルパーS」をトラスコと(株)...

詳細を確認
  • 鉄線切断能力 (mm)
    Φ1.2
  • ばね
    あり
  • ステンレス切断能力 (mm)
    Φ1.2
  • JANコード
    4550414108077
  • トラスココード
    362-3071
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール
  • 全長(mm)
    178
  • 質量(g)
    193.000
  • 材質1
    本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)

ご注意

  • ピアノ線の切断は出来ません。使用法以外の行為はしないでください。(危険です)
  • ハンドル部の樹脂クリップは、絶縁物体ではありません。
  • 通電中は絶対に使用しないでください。
  • 湿気の多い場所は避けて下さい。

型番:

TYS-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TYS-20の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
Φ1.2
ばね
あり
ステンレス切断能力(mm)
Φ1.2
JANコード
4550414108077
トラスココード
362-3071
材質2
グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
178
質量(g)
193.000
材質1
本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYS-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,543円
( 4,997円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ「ウエルパーS」をトラスコと(株)タイムケミカルのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。
・ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される機能が付いています。
・ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
・「ウエルパー」は、株式会社タイムケミカルの登録商標です。(商標登録第2707153号)
【用途】
・溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。
・溶接用ノズル先端のスパッタ除去。
・溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。
・溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。
・ノズルの着脱。
・絶縁筒(インシュレーター)の着脱。
・溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。
【材質】
・本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)
・グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • ピアノ線の切断は出来ません。使用法以外の行為はしないでください。(危険です)
  • ハンドル部の樹脂クリップは、絶縁物体ではありません。
  • 通電中は絶対に使用しないでください。
  • 湿気の多い場所は避けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2溶接専用ペンチ ウエルパーSの型番TYS-20のページです。 型番TYS-20に関する仕様情報を記載しております。
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS
ミニペンチ
偏芯パワー 万能ペンチ
ペンチ ビニールグリップ付 NP
ペンチセット3種
ミニマイクロ ペンチ 115mm
メーカートラスコ中山ベストツールツノダベストツールボッシュM&M
通常価格4,543円1,732円3,465円2,190円7,781円722円
通常出荷日2日目4日目2日目4日目2日目5日目
鉄線切断能力(mm)Φ1.212.21.82.30.8
ばねありなしなしなしなしあり
ステンレス切断能力(mm)Φ1.2-----
JANコード4550414108077-----
トラスココード362-3071-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました