17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴

通常単価(税別)
2,3302,730
税込単価
2,5633,003
通常出荷日:1日目

【特長】・吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。【用途】・家具扉などの固定の補助として。【材質】・...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

OHNT13

  • 穴:タップ穴
  • 表面磁束密度(T):0.38T以上
  • 吸着力(N):30.4
  • 長さ(mm):33
  • 幅(mm):13
  • 厚さ(mm):7
  • 適合ねじ:M4
  • 材質:ネオジム磁石(マグネット)
  • 質量:17.4g

OHNT16

  • 穴:タップ穴
  • 表面磁束密度(T):0.38T以上
  • 吸着力(N):63.7
  • 長さ(mm):41
  • 幅(mm):16
  • 厚さ(mm):9
  • 適合ねじ:M5
  • 材質:ネオジム磁石(マグネット)
  • 質量:34.1g

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

表面磁束密度

(T)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

適用ねじ

最小発注数量
13.7
0.36T以上
4989999614114
207-5258
7
27
10
10.800
M4
1個
30.4
0.38T以上
4989999614121
207-5259
7
33
13
17.400
M4
1個
63.7
0.38T以上
4989999614077
207-5260
9
41
16
34.100
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,542
( 2,796 )
1日目
2,330
( 2,563 )
1日目
2,730
( 3,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
【用途】
・家具扉などの固定の補助として。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
ノンスリップマグネットのりなし
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
マグネットシート のり付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,330-2,5704,135580 -1,0102,380 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目〜
商品タイプネオジム磁石ネオジム磁石マグネットシートネオジム磁石マグネットシートマグネットシート
形状丸形(穴あり)丸形(穴あり)角形丸形(穴あり)-角形
材質1マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石ストロンチウムフェライトマグネット:ネオジム磁石ラバーマグネット(異方性)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト