17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • トルク調整範囲(cN・m)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • プリセットトルク(cN・m)

    ~mm
      [40-260/1cN・m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 7日以内

    シグナル式トルクドライバ

    シグナル式トルクドライバ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~7日目

    【特長】・単能型空転式トルクドライバです。・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配があり...

    詳細を確認
    • RNTD260CNが一時受注停止となっています。同等トルクレンジ(260cN・m級)の代替品として中村製作所(KANON)のCN300LTDKをご検討ください。
    • 先端ビットは付属していません。別途ご用意ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トルク調整範囲

    (cN・m)

    JANコード

    トラスココード

    プリセットトルク

    (cN・m)

    重量

    (g)

    最小発注数量
    40~120
    4560138455555
    817-3625
    40 ~ 120
    110
    1個
    100~260
    4560138455562
    817-3627
    100 ~ 260
    180
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・単能型空転式トルクドライバです。
    ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。
    ・出荷時にご指定のトルク値にセット出荷いたします。
    ・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要です。
    【用途】
    ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。

    ご注意

    • RNTD260CNが一時受注停止となっています。同等トルクレンジ(260cN・m級)の代替品として中村製作所(KANON)のCN300LTDKをご検討ください。
    • 先端ビットは付属していません。別途ご用意ください。

    商品情報

    商品スペック

    RNTD120CN

    • 単能形
    • トルク調整範囲(cN・m):40~120
    • 全長(mm):110
    • 負荷方向:右
    • トルク精度:±3%
    • 質量:0.11kg

    RNTD260CN

    • 単能形
    • トルク調整範囲(cN・m):100~260
    • 全長(mm):110
    • トルク精度:±3%
    • 負荷方向:右
    • 質量:0.18kg
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シグナル式トルクドライバのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シグナル式トルクドライバ
    T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー
    マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
    マイクロESDトルクドライバーセット
    T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー
    マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD
    メーカー東日製作所エスコWERAWERAエスコWERA
    通常価格-7,986円29,937円18,756円9,254円10,527円
    通常出荷日5日目〜3日目4日目4日目2日目1日目
    精度(%)3±10±10±10±10±10
    空転式/非空転式空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式
    負荷方向右右右右右右
    全長(mm)110170131130170131

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト