17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具

ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具

  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    炭素工具鋼
  • 適合機種
    TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種
  • 粒度(#)
    200
  • 軸径(mm)
    3
  • 刃長(mm)
    45
  • 全長(mm)
    85
  • 柄部φ(mm)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

DHA08501

  • 形状:半丸
  • 粒度(#):200
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 刃幅(mm):5
  • 刃厚(mm):2
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:5g

DHI08501

  • 形状:平
  • 粒度(#):200
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 刃幅(mm):5.5
  • 刃厚(mm):1.5
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:5g

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

トラスココード

刃厚(mm)

刃幅(mm)

最小発注数量
半丸
4518007549638
195-1568
2
5
1個
平
4518007549607
195-1567
1.5
5.5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186円
( 2,405円 )
4日目
2,186円
( 2,405円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
【用途】
・セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削に。
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具
ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具 DKA、DMA、DSA
スーパーソーヤスリ 先端工具
スーパーソーヤスリ 先端工具セット
スーパーソーヤスリ 先端工具 KA、MA、SA
スーパーソーヤスリ 先端工具セット ST08501、ST08503
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格2,186円2,004円2,932円2,932円2,662円2,915円 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)5.0005.00025.00025.00025.00025.000
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼SK材SK材SK材SK材
適合機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種
粒度(#)200200----
軸径(mm)333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト