ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

万能ヤスリ 5本型 215mm 平 BP入り

万能ヤスリ 5本型 215mm 平 BP入り VT-6
通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の荒目より粗い大荒目を採用することにより、あらゆるワークに対応します。【用途】・軟鉄材、...

詳細を確認
  • 1本入りです。
  • 5本組は全長を表します。 5本組=215mm
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

型番:

VT-6
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VT-6の仕様・寸法情報

断面形状
目の粗さ
粗目
ヤスリ部有効長(mm)
110
ヤスリ部幅(mm)
11
ヤスリ部厚み(mm)
3.5
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007004199
トラスココード
108-1908
全長(mm)
200
質量(g)
70.000
材質1
炭素工具鋼(SK-2)
タイプ
単目

型番リスト

表示件数
型番
VT-6
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の荒目より粗い大荒目を採用することにより、あらゆるワークに対応します。
【用途】
・軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

ご注意

  • 1本入りです。
  • 5本組は全長を表します。 5本組=215mm
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品スペック

VT-6

  • 万能用ヤスリ
  • 単目
  • 目詰まりなし
  • タイプ:大荒目
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):110
  • 刃幅(mm):11
  • 刃厚(mm):3.5
  • 形状:平
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:70g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ヤスリ 5本型 215mm 平 BP入りの型番VT-6のページです。 型番VT-6に関する仕様情報を記載しております。
万能ヤスリ 5本型 215mm 平 BP入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ヤスリ 5本型 215mm 平 BP入り
鉄工用やすり 平 250mm 中目
やすり 平 細目 300mm 06150
ブライト900 半丸 200mm 細目
両刃ヤスリ
鉄工ヤスリ 角
メーカーツボサンニコルソンニコルソンツボサンツボサンツボサン
通常価格1,9007,13210,5274,6121,8881,900
通常出荷日1日目4日目5日目1日目1日目4日目
断面形状半丸菱形
目の粗さ粗目中目細目細目中目中目
ヤスリ部有効長(mm)110250300200100150
ヤスリ部幅(mm)1124.53021206
ヤスリ部厚み(mm)3.56.57636

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト