17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ダイヤモンドヤスリ 三角

ダイヤモンドヤスリ 三角
通常単価(税別)
2,9004,300
税込単価
3,1904,730
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度・研削度・耐摩耗度などの性能がアップしました。・グリ...

詳細を確認
  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

JANコード

トラスココード

タイプ

全長(mm)

質量(g)

厚さ(mm)

幅(mm)

組タイプ

最小発注数量
400
70
4.5
4518007550566
114-7952
5本組
200
28.000
4.5
4.5
5本組
5個
600
70
4.5
4518007550627
114-7953
5本組
200
28.000
4.5
4.5
5本組
5個
600
60
4.3
4518007550740
114-7955
8本組
180
22.000
4.3
4.3
8本組
5個
400
50
3.8
4518007550795
114-7956
10本組
170
18.000
3.8
3.8
10本組
5個
600
50
3.8
4518007550849
114-7957
10本組
170
18.000
3.8
3.8
10本組
5個
400
40
3
4518007550894
114-7969
12本組
170
16.000
3
3
12本組
5個
600
40
3
4518007550948
114-7970
12本組
170
16.000
3
3
12本組
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
4,100
( 4,510 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
2,900
( 3,190 )
1日目
2,900
( 3,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度・研削度・耐摩耗度などの性能がアップしました。
・グリップ色の違いにより、作業中のダイヤ粒度識別が容易です。
【用途】
・セラミックス・超硬金属・焼入鋼などの高硬度材料に。
・金型の仕上げ、加工修正に。
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

DSSA0540

  • 粒度(#):400
  • タイプ:5本組
  • 形状:三角(幅)4.5
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):4.5
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:28g

DSSA0560

  • 粒度(#):600
  • タイプ:5本組
  • 形状:三角(幅)4.5
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):4.5
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:28g

DSSA0860

  • 粒度(#):600
  • タイプ:8本組
  • 形状:三角(幅)4.3
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):4.3
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:22g

DSSA1040

  • 粒度(#):400
  • タイプ:10本組
  • 形状:三角(幅)3.8
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):50
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.8
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:18g

DSSA1060

  • 粒度(#):600
  • タイプ:10本組
  • 形状:三角(幅)3.8
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):50
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.8
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:18g

DSSA1240

  • 粒度(#):400
  • タイプ:12本組
  • 形状:三角(幅)3.0
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):40
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.0
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:16g

DSSA1260

  • 粒度(#):600
  • タイプ:12本組
  • 形状:三角(幅)3.0
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):40
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.0
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:16g

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 三角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 三角
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン
ダイヤモンドヤスリ 半丸 ツボサン
ダイヤモンドヤスリ 平 DSHI
ダイヤモンドヤスリセット 精密タイプ DSST
ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンロブテックス
通常価格2,900-2,300 -3,200 -3,714 -9,546 -8,533 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
断面形状三角半丸平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
単品/パック/セット単品単品単品単品セットセット
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼-
柄の形状-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト