ツール用品技術窓口

ライトモーターレンチ シール付 LMW-280H

ライトモーターレンチ シール付

通常単価(税別)
4,490円
税込単価
4,939円
通常出荷日:4日目

【特長】・プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。【用途】・メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    70
  • 口深さ (mm)
    54
  • 全長 (mm)
    280
  • 質量 (g)
    440.000
  • JANコード
    4975180370525
  • トラスココード
    722-8180
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼材(S55C)
  • 口厚さ(mm)
    8

ご注意

  • ウォームが本体の溝から外れた状態でナット等を廻す事は絶対にしないで下さい。工具が破損する恐れがあります。
  • ハンマ代わりの使用、柄にパイプ等を差し込んでの使用、柄をハンマ等で叩いての使用はしないで下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

型番:

LMW-280H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

LMW-280H

  • 本体・スライド部共に鍛造品
  • 最大口開き(mm):70
  • 全長(mm):280
  • 口深(mm):54
  • 材質:機械構造用炭素鋼材(S55C)
  • 質量:440g

LMW-280Hの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
70
口深さ(mm)
54
全長(mm)
280
質量(g)
440.000
JANコード
4975180370525
トラスココード
722-8180
材質1
機械構造用炭素鋼材(S55C)
口厚さ(mm)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMW-280H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490円
( 4,939円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
【用途】
・メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。
【材質】
・機械構造用炭素鋼材(S55C)

ご注意

  • ウォームが本体の溝から外れた状態でナット等を廻す事は絶対にしないで下さい。工具が破損する恐れがあります。
  • ハンマ代わりの使用、柄にパイプ等を差し込んでの使用、柄をハンマ等で叩いての使用はしないで下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトモーターレンチ シール付の型番LMW-280Hのページです。 型番LMW-280Hに関する仕様情報を記載しております。
ライトモーターレンチ シール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトモーターレンチ シール付
たて型アルミモーターレンチ MFTN68A
アルミ製早送りワイドモーターレンチ MFW280SA
早送りワイドモーターレンチ MFW280S
モーターレンチアルミクイック
アルミたて型モーターレンチ
メーカートップ工業スーパーツールスーパーツールスーパーツールMCCコーポレーションヒット
通常価格4,490円3,249円3,835円3,401円3,810円5,242円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)70680~80807068
口深さ(mm)546048483562
全長(mm)280205284284260198
質量(g)440.000215359460280245
JANコード4975180370525-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました