ツール用品技術窓口

トラップレンチハンガー付 TMW1665H

トラップレンチハンガー付

通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円
通常出荷日:1日目

【特長】・メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。【用途】・六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    68
  • 口深さ (mm)
    44
  • 全長 (mm)
    242
  • 質量 (g)
    245
  • JANコード
    4975180371416
  • トラスココード
    431-0756
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 本品は、水栓、トイレ等のメッキ配管のナット締めに使用するものです。通常の鋼製ナット締めには使用しないで下さい。強度不足の為破損する恐れがあります。また、くわえ面が傷つきますと、本来メッキナット締めで、ナットを傷つけやすくなります。なお、固着したメッキナットをゆるめる際は衝撃力を与えないよう十分注意して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TMW1665H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

TMW1665H

  • 使用範囲が広い15°縦型形状
  • 最大口開き(mm):68
  • 全長(mm):242
  • 口深(mm):44
  • 色:シルバーメタリック
  • 材質:アルミ合金
  • 質量:245g

TMW1665Hの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
68
口深さ(mm)
44
全長(mm)
242
質量(g)
245
JANコード
4975180371416
トラスココード
431-0756
材質1
アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMW1665H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,320円
( 4,752円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 本品は、水栓、トイレ等のメッキ配管のナット締めに使用するものです。通常の鋼製ナット締めには使用しないで下さい。強度不足の為破損する恐れがあります。また、くわえ面が傷つきますと、本来メッキナット締めで、ナットを傷つけやすくなります。なお、固着したメッキナットをゆるめる際は衝撃力を与えないよう十分注意して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラップレンチハンガー付の型番TMW1665Hのページです。 型番TMW1665Hに関する仕様情報を記載しております。
トラップレンチハンガー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラップレンチハンガー付
ライトモーターレンチ シール付
たて型アルミモーターレンチ MFTN68A
アルミ製早送りワイドモーターレンチ MFW280SA
早送りワイドモーターレンチ MFW280S
モーターレンチアルミクイック
メーカートップ工業トップ工業スーパーツールスーパーツールスーパーツールMCCコーポレーション
通常価格4,320円4,490円3,249円3,835円3,401円3,810円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)6870680~808070
口深さ(mm)445460484835
全長(mm)242280205284284260
質量(g)245440.000215359460280
JANコード49751803714164975180370525----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました