17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口メガネレンチ セット TM-7000

両口メガネレンチ セット

  • ラチェット機構
    無
  • 種類
    両口めがね
  • オフセット角度 (°)
    45
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • セット内容(点)
    7
  • セット内容(型番)
    TM-5.5X7、TM-8X9、TM-10X12、TM-11X13、TM-12X14、TM-14X15、TM-17X19、WH-7000B
  • セット内容(mm)
    5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19
  • JANコード
    4975180670489
  • トラスココード
    194-9041
  • 質量(g)
    680.0
  • 材質1
    Cr-V、ホルダー:PE

型番:

TM-7000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

商品スペック

TM-7000

  • 首角度(°):45
  • セット内容(mm):5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19
  • セット内容(点):7
  • タイプ:ホルダー
  • 材質:Cr-V、ホルダー:PE
  • 質量:0.68kg
  • セット内容・付属品:TM-5.5X7、TM-8X9、TM-10X12、TM-11X13、TM-12X14、TM-14X15、TM-17X19、WH-7000B

TM-7000の仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
両口めがね
オフセット角度(°)
45
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
無
セット内容(点)
7
セット内容(型番)
TM-5.5X7、TM-8X9、TM-10X12、TM-11X13、TM-12X14、TM-14X15、TM-17X19、WH-7000B
セット内容(mm)
5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19
JANコード
4975180670489
トラスココード
194-9041
質量(g)
680.0
材質1
Cr-V、ホルダー:PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,452円
( 11,497円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラにならずに持ち運びに便利
【用途】
・各種ボルト・ナットの締め緩めに
【材質】
・Cr-V、ホルダー:PE
【セット内容】
・TM-5.5X7、TM-8X9、TM-10X12、TM-11X13、TM-12X14、TM-14X15、TM-17X19、WH-7000B

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口メガネレンチ セットの型番TM-7000のページです。 型番TM-7000に関する仕様情報を記載しております。
両口メガネレンチ セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口メガネレンチ セット
両口メガネレンチ TM-16X18
ASH 両口メガネレンチ
両口メガネレンチ OW
めがねレンチセット
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
メーカートップ工業トップ工業旭金属工業ロブテックスKTC(京都機械工具)旭金属工業
通常価格10,452円2,465円1,340円 -1,369円 -9,669円 -9,982円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
ラチェット機構無無無無無無
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
オフセット角度(°)4545454545×645
単品・セット区分セット品単品単品-セット品セット品
首振り(フレックス)無無無無無無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました