ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

板ラチェットレンチ 軽量
トップ工業
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
  • <
  • >
4サイズ板ラチェットレンチ PRW-7S

4サイズ板ラチェットレンチ

  • ラチェット機構
    有
  • 種類
    板ラチェットレンチ
  • 全長 (mm)
    240
  • 二面幅寸法 (mm)
    17.0×19、21×24
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • セット内容(mm)
    17×19X21×24
  • JANコード
    4975180412188
  • トラスココード
    147-9077
  • 質量(g)
    375.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS420J2)/クロムバナジウム鋼
  • 厚さ(mm)
    22
  • 対辺寸法(mm)
    17×19、21×24

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

型番:

PRW-7S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

PRW-7S

  • 4サイズ使用可能ラチェットレンチ。
  • 対辺寸法(mm):17.0×19、21×24
  • 厚さ(mm):22
  • 全長(mm):240
  • 歯数(枚):18
  • 材質:ステンレス(SUS420J2)/クロムバナジウム鋼
  • 質量:375g

PRW-7Sの仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
板ラチェットレンチ
全長(mm)
240
二面幅寸法(mm)
17.0×19、21×24
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
無
セット内容(mm)
17×19X21×24
JANコード
4975180412188
トラスココード
147-9077
質量(g)
375.000
材質1
ステンレス(SUS420J2)/クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
22
対辺寸法(mm)
17×19、21×24
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRW-7S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,516円
( 6,068円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体プレートはステンレスを使用し、強度抜群です。
・本締め可能です。
・疲労を軽減します。
・狭い場所でのボルトナット等の締め付けに最適です。
・爪とソケット部は完全な熱処理を施してあります。
・建築現場でよく使う4サイズをひとつにしたことにより腰回りもすっきりします。
・軽量化と握りやすさを追求して、本体に強化プラスチックを使用しています。
【用途】
・足場クランプ等の着脱。
・羽子板ボルト建築金物の着脱。
・フォームタイナットの着脱。
・ホールダウン金物の着脱。
・その他各種ボルトナットの締め付けに。
【材質】
・ステンレス(SUS420J2)/クロムバナジウム鋼

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4サイズ板ラチェットレンチの型番PRW-7Sのページです。 型番PRW-7Sに関する仕様情報を記載しております。
4サイズ板ラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4サイズ板ラチェットレンチ
ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)
スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L
板スパナセット(両口スパナ)
両口ラチェットレンチ 黒
鳶仕様ラチェットレンチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業ホーザントップ工業トップ工業
通常価格5,516円4,922円6,872円920円5,272円4,488円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目1日目1日目
ラチェット機構有有有無有有
種類板ラチェットレンチ多機能レンチ多機能レンチ両口スパナ片口めがね片口めがね
全長(mm)240146165100 / 120 / 85312305
二面幅寸法(mm)17.0×19、21×248×10×12×1312×13×14×1712×14 / 5.5×7 / 8×1016×1819×24
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました