17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット

インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット PT-1736SLPS
通常単価(税別)
28,689
税込単価
31,558
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチアダプター使用で作業効率アップ【用途】・各種6角ボルト、ナットの締め緩め【材質】・...

詳細を確認
  • 差し込み角の大きなレンチで力を入れ過ぎますと、工具が破損し、ケガの原因となります。

型番:

PT-1736SLPS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT-1736SLPSの仕様・寸法情報

用途
インパクト用/インパクト用ジョイント類
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
17 ~ 36
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7 / 17/19/21/24/26/27/30/32/36
単品・セット区分
セット品
JANコード
4975180729927
トラスココード
404-5820
質量(g)
3585.000
材質1
SCM435
セット内容(点)
10
ソケット内容
17mm、19mm、21mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm、36mm
セット内容
PT-417SL、PT-419SL、PT-421SL、PT-424SL、PT-426SL、PT-427SL、PT-430SL、PT-432SL、PT-436SL、EPA-4

型番リスト

表示件数
型番
PT-1736SLPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,689
( 31,558 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチアダプター使用で作業効率アップ
【用途】
・各種6角ボルト、ナットの締め緩め
【材質】
・SCM435
【セット内容】
・PT-417SL、PT-419SL、PT-421SL、PT-424SL、PT-426SL、PT-427SL、PT-430SL、PT-432SL、PT-436SL、EPA-4

ご注意

  • 差し込み角の大きなレンチで力を入れ過ぎますと、工具が破損し、ケガの原因となります。

商品情報

商品スペック

PT-1736SLPS

  • 超ロングソケット9点、アダプター1点、計10点セット
  • 差込角(mm):12.7
  • 対辺形状:6角
  • セット内容(点):10
  • ソケット内容:17mm、19mm、21mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm、36mm
  • セット内容:PT-417SL、PT-419SL、PT-421SL、PT-424SL、PT-426SL、PT-427SL、PT-430SL、PT-432SL、PT-436SL、EPA-4
  • 材質:SCM435
  • 質量:3585g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセットの型番PT-1736SLPSのページです。 型番PT-1736SLPSに関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット
インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL
12.7sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケットセット(ロング薄肉)
インパクトソケットセット 14242M
インパクト用ビットホルダー 4ABH
メーカートップ工業トップ工業TONEKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所TONE
通常価格28,68925,67327,8516,86613,1773,485
通常出荷日4日目2日目5日目2日目9日目5日目
用途インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角六角ビット
二面幅寸法(S寸法)17 / 19 / 21 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 3617 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 3627 / 30 / 32 / 36 / 41BP49-17:17,BP49-19:19,BP49-21:2110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 27ビット二面幅 6.35mm
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7 / 17/19/21/24/26/27/30/32/3612.7 / 17/19/21/22/24/26/27/30/32/361912.7sq12.712.7
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト