ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット

インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット PT-1736PUS
通常単価(税別)
25,542円
税込単価
28,096円
通常出荷日:2日目

【特長】・ワンタッチアダプター使用で作業効率アップ【用途】・各種6角ボルト、ナットの締め緩め【材質】・...

詳細を確認
  • 差し込み角の大きなレンチで力を入れすぎますと、工具が破損し、ケガの原因になります。

型番:

PT-1736PUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT-1736PUSの仕様・寸法情報

用途
インパクト用/インパクト用ジョイント類
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
17 ~ 36
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7 / 17/19/21/22/24/26/27/30/32/36
単品・セット区分
セット品
JANコード
4975180729897
トラスココード
404-5821
質量(g)
2510.000
材質1
SCM435
セット内容(点)
12
ソケット内容
17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm、36mm
セット内容
PT-417、PT-419、PT-421、PT-422、PT-424、PT-426、PT-427、PT-430、PT-432、PT-436、EPA-4、EPA-4U

型番リスト

表示件数
型番
PT-1736PUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,542円
( 28,096円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチアダプター使用で作業効率アップ
【用途】
・各種6角ボルト、ナットの締め緩め
【材質】
・SCM435
【セット内容】
・PT-417、PT-419、PT-421、PT-422、PT-424、PT-426、PT-427、PT-430、PT-432、PT-436、EPA-4、EPA-4U

ご注意

  • 差し込み角の大きなレンチで力を入れすぎますと、工具が破損し、ケガの原因になります。

商品情報

商品スペック

PT-1736PUS

  • ソケット10点、アダプター2点、計12点セット
  • 差込角(mm):12.7
  • 対辺形状:6角
  • セット内容(点):12
  • ソケット内容:17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm、36mm
  • セット内容:PT-417、PT-419、PT-421、PT-422、PT-424、PT-426、PT-427、PT-430、PT-432、PT-436、EPA-4、EPA-4U
  • 材質:SCM435
  • 質量:2510g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセットの型番PT-1736PUSのページです。 型番PT-1736PUSに関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット
ソケット・レンチセット
インパクトソケットセット
25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉)
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角31.75mm
メーカートップ工業トップ工業KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)ミトロイ
通常価格25,542円32,574円24,073円12,614円5,148円20,240円
通常出荷日2日目4日目9日目9日目6日目19日目
用途インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角/12角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 3617 / 19 / 21 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 369/16 / 11/32 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 93855
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7 / 17/19/21/22/24/26/27/30/32/3612.7 / 17/19/21/24/26/27/30/32/369.59.525.4sq31.75
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました