ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

重研削用砥石 キャストエース

通常単価(税別)
1,356円~1,416円
税込単価
1,492円~1,558円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。・他社重研削砥石と比べて、研削力は約1.4倍、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

孔径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用周速度(m/s)

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
22
4532373056767
420-0770
72
374.000
7600
25個
22.23
4532373056774
420-0773
80
372.000
8400
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,356円
( 1,492円 )
1日目
1,416円
( 1,558円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。
・他社重研削砥石と比べて、研削力は約1.4倍、総研削量は約2.7倍です。(当社実験値)
・特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。
【用途】
・鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重研削用砥石 キャストエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重研削用砥石 キャストエース
イケ面エース
レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
鉄工用オフセット砥石 4mm No.330
高速度用砥石 RA-G II K
鉄工用オフセット砥石 4mm 5枚 No.330
メーカーニューレジストン日本レヂボン日本レヂボンEARTH MAN日本レヂボンEARTH MAN
通常価格1,356円-676円19,615円467円10,650円965円
通常出荷日1日目〜6日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目
外径(mm)180100180100180100
厚さ(mm)666464
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼鋳鉄一般鋼一般鋼一般鋼
粒度(#)2010024362436
砥材AZPZA/WAA/WAA/WA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト