17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ

通常単価(税別)
7,73711,843特別価格
税込単価
8,51113,027特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。・ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切...

詳細を確認
  • 被切断材
    その他
  • 材質1
    クロムバナジウム高性能鋼
  • 材質2
    ハンドル部:ソフトプラスチックコーティング

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

切断能力

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

刃部形状

質量(g)

被切断材詳細

最小発注数量
ピアノ線:Φ3.0、硬線:Φ3.2、中硬線:Φ4.4、軟線:Φ5.3
160
4003773082668
139-5494
標準刃
200.000
軟線/硬線/中硬線/ピアノ線
1個
ピアノ線:Φ3.8、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.6
250
4003773079637
835-8253
標準刃
465.000
硬線/中硬線/ピアノ線
1個
ピアノ線:Φ4.2、硬線:Φ4.3、中硬線:Φ6.0
250
4003773079644
835-8254
刃元くぼみ仕様
475.000
硬線/中硬線/ピアノ線
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7376,748
( 7,423 )
1日目
10,4738,481
( 9,329 )
1日目
11,8439,597
( 10,557 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
・ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。
・てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
・高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。
・鍛造ボディーにより大変頑丈です。
・ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
【材質】
・クロムバナジウム高性能鋼
・ハンドル部:ソフトプラスチックコーティング

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
ミニクリッパー TSC-200
ミニカッター MCH-200
ミゼットニッパ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスTRADTONEMCCコーポレーション
通常価格7,737-8,71611,2794,5762,8252,882
通常出荷日1日目〜1日目1日目39日目5日目1日目
被切断材その他その他-その他その他軟線
材質1クロムバナジウム高性能鋼クロムバナジウム高性能鋼クロムバナジウム高性能鋼---
材質2ハンドル部:ソフトプラスチックコーティング刃部:クロムバナジウム高性能鋼刃部:クロムバナジウム高性能鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト