ツール用品技術窓口

ワイヤストリッパー PAW-32

  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    165
  • JANコード
    4989833034856
  • トラスココード
    224-2739
  • 適合電線(AWG)
    26、24、22、20、18、16、14
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    スチール

型番:

PAW-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PAW-32の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
165
JANコード
4989833034856
トラスココード
224-2739
適合電線(AWG)
26、24、22、20、18、16、14
質量(g)
350.000
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAW-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,152円
( 4,567円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパーです。
・高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。
・握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。
・ストリップゲージ付でストリップする被覆の長さを設定できます。
【用途】
・絶縁電線のストリップに。
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤストリッパー PAW-32の型番PAW-32のページです。 型番PAW-32に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤストリッパー PAW-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤストリッパー PAW-32
ENGINEER マルチワイヤーストリッパー
ワイヤ ストリッパ
カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)
ワイヤーストリッパー P-960
カスタムストリッパー 替刃
メーカーエンジニアエンジニアTE ConnectivityIDEALホーザンIDEAL
通常価格4,152円6,603円19,202円49,422円3,014円26,050円 -
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目1日目2日目1日目
工具種類電線剥き工具-電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具その他関連用品
全長(mm)165-19315016345
JANコード49898330348564989833034870----
トラスココード224-2739697-5218----
適合電線(AWG)26、24、22、20、18、16、14AWG36~20----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました