ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE 新型スパナ |
|
TONE ソケット(6角) 2S |
|
TONE ソケット(12角) 3D |
|
TONE 新型スパナセット(ホルダ付) |
|
KTC(京都機械工具) ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm |
【特長】・柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底...
詳細を確認【特長】
・柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
【用途】
・深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に。
・めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に。
【材質】
・特殊鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,694円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):883円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

TONE
切替式ラチェットめがねレンチ
4.7通常価格(税別):1,570円~

TONE
両首振ラチェットめがねレンチ
4.5通常価格(税別):3,117円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ MSR1A
5通常価格(税別):2,119円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~