17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

打撃六角棒レンチ 17mm DA1700

打撃六角棒レンチ 17mm

通常単価(税別)
19,965円
税込単価
21,962円
通常出荷日:1日目

【特長】・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボル...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 二面幅寸法 (mm)
    17
  • 全長(L寸法) (mm)
    197
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4992676010536
  • トラスココード
    242-8999
  • 質量(g)
    780
  • 材質
    特殊鋼
  • 表面処理
    カチオン電着塗装

型番:

DA1700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

商品スペック

DA1700

  • 二面幅寸法(mm):17
  • 全長(mm):197
  • 頭部板厚(mm):60
  • 柄部板厚(mm):15
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:カチオン電着塗装
  • 質量:0.78kg

DA1700の仕様・寸法情報

種類
その他
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
17
全長(L寸法)(mm)
197
単品・セット区分
単品
JANコード
4992676010536
トラスココード
242-8999
質量(g)
780
材質
特殊鋼
表面処理
カチオン電着塗装

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DA1700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,965円
( 21,962円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
・材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。
・対辺六角タイプです。
・DA1400、DA1700は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:カチオン電着塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

打撃六角棒レンチ 17mmの型番DA1700のページです。 型番DA1700に関する仕様情報を記載しております。
打撃六角棒レンチ 17mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打撃六角棒レンチ 17mm
打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 17mm
打撃めがねレンチ DRシリーズ
打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 14mm
打撃めがねレンチ インチサイズ
オフセット型打撃めがねレンチ
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業GEDORE
通常価格19,965円11,499円5,369円 -11,370円6,198円 -16,696円 -
通常出荷日1日目7日目1日目〜7日目1日目1日目〜
種類その他その他-その他--
先端タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ--
二面幅寸法(mm)1717-14--
全長(L寸法)(mm)19760-60--
単品・セット区分単品単品-単品--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました