17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電器 GAL3680CV

通常単価(税別)
20,316円
税込単価
22,348円
通常出荷日:4日目

【特長】・ボッシュプロ用の36Vバッテリーおよび14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です・コン...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • JANコード
    3165140840026
  • トラスココード
    217-8840
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 電源(V)
    AC100

型番:

GAL3680CV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

GAL3680CV

  • 充電可能バッテリー:ボッシュプロ用14.4V、18V、36V
  • 充電可能温度範囲:約0~45度
  • 充電時間:36V4.0Ahバッテリー約25分(空→80%ターボ充電)/約35分(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35分(空→80%ターボ充電)/約55分(空→フル充電)
  • 本体寸法(mm):129×82×195
  • 種類:充電器
  • 電源(V):AC100
  • 製造国:マレーシア
  • 材質:ABS樹脂
  • 質量:0.9kg

GAL3680CVの仕様・寸法情報

種類
充電器
JANコード
3165140840026
トラスココード
217-8840
質量(g)
900.0
材質1
ABS樹脂
電源(V)
AC100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GAL3680CV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,316円
( 22,348円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュプロ用の36Vバッテリーおよび14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です
・コンパクトかつケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・充電器本体

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電器 GAL3680CVの型番GAL3680CVのページです。 型番GAL3680CVに関する仕様情報を記載しております。
充電器 GAL3680CVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電器 GAL3680CV
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格20,316円22,353円16,509円9,658円11,357円 -9,364円
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
種類充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ
JANコード3165140840026496965580421949696558063744059952545356-3165140257688
トラスココード217-8840276-8822426-4161215-6488-378-4401
質量(g)900.01320630.000220500500
材質1ABS樹脂バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンバッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンポリアミド、高密度ポリエチレンABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました