ツール用品技術窓口

ロロックサンダー 33577 33577

ロロックサンダー 33577

通常単価(税別)
25,145
税込単価
27,660
通常出荷日:1日目

【特長】・3M ロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜はがし、サビ取り、溶接ビード除...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.68
  • 無負荷回転数 (rpm)
    18000
  • 全長 (mm)
    189
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4549395740345
  • トラスココード
    180-5182
  • 質量(g)
    650
  • パッドサイズ(mm)
    Φ45

ご注意

  • エアカプラーは付属しません。

型番:

33577
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

33577

  • パッドサイズ(mm径):45
  • 最大回転数(rpm):18000
  • 全長(mm):189
  • 空気消費量(m3/min.):0.68
  • 質量:0.65kg

33577の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.68
無負荷回転数(rpm)
18000
全長(mm)
189
商品タイプ
本体
JANコード
4549395740345
トラスココード
180-5182
質量(g)
650
パッドサイズ(mm)
Φ45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
33577
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,145
( 27,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M ロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜はがし、サビ取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行えます

ご注意

  • エアカプラーは付属しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロロックサンダー 33577の型番33577のページです。 型番33577に関する仕様情報を記載しております。
ロロックサンダー 33577のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロロックサンダー 33577
3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)
ブツ取りサンダー 3125ASD
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
ワンハンドギアアクションポリッシャー
バーティカルポリッシャー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン空研コンパクトツールコンパクトツール
通常価格25,14560,31654,62228,66339,71531,361
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.680.280.150.350.290.45
無負荷回転数(rpm)18000100007500950010003000
全長(mm)189175155146198208
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード454939574034549016900362004519001497796---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト