ツール用品技術窓口

ケーブルカッター 止め輪付

通常単価(税別)
7,941円
税込単価
8,735円
通常出荷日:1日目

【特長】・銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。・ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • JANコード
    4003773080190
  • トラスココード
    836-8963
  • 切断能力AWG
    1 / 0
  • 切断能力銅・アルミケーブル
    φ15mm / 50mm[[の2乗]]
  • 全長(mm)
    165
  • 質量(g)
    255.000
  • 材質1
    特殊工具鋼(油焼き入れ)
  • 切断能力(mm)ケーブル
    φ15
  • 種類
    単線、銅・アルミ複合線

ご注意

  • スチールワイヤーの切断はできません。

型番:

9512-165T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

9512-165T

  • 滑り落ち防止用固定止め輪付
  • ハンドル形状:コンフォート
  • 切断能力銅・アルミケーブル:Φ15mm/50mm2
  • 全長(mm):165
  • 切断能力AWG:1
  • 材質:オイル焼き入れ焼き戻し処理済工具鋼
  • 質量:255g

9512-165Tの仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
JANコード
4003773080190
トラスココード
836-8963
切断能力AWG
1 / 0
切断能力銅・アルミケーブル
φ15mm / 50mm[[の2乗]]
全長(mm)
165
質量(g)
255.000
材質1
特殊工具鋼(油焼き入れ)
切断能力(mm)ケーブル
φ15
種類
単線、銅・アルミ複合線

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9512-165T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,941円
( 8,735円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
・ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
・スクリュージョイントは調節可能です。
・鍛造ボディにより大変頑丈です。
【用途】
・銅、アルミの単線・複合線の切断に。
【材質】
・特殊工具鋼(油焼き入れ)

ご注意

  • スチールワイヤーの切断はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルカッター 止め輪付の型番9512-165Tのページです。 型番9512-165Tに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター 止め輪付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター 止め輪付
ケーブルカッター 9505-165
ケーブルカッター 9512-200
ワイヤロープカッター
ケーブルカッター(バネ付/ストリップ付) 9541-165
ケーブルカッター 9512-165
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,941円4,178円9,131円6,338円13,009円8,240円
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目1日目2日目4日目
対応線種類ケーブルケーブルケーブルケーブル--
JANコード400377308019040037730195964003773047834400377308235440037730786094003773029182
トラスココード836-8963446-9569446-9623149-4931776-9768446-9615
切断能力AWG1 / 0-----
切断能力銅・アルミケーブルφ15mm / 50mm[[の2乗]]-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました