17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7

通常単価(税別)
45,360
税込単価
49,896
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量かつ細径グリップながら新設計のブラシレスモーターによりコード式定格700Wクラスのハイパ...

詳細を確認
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11000
  • トラスココード
    225-9888
  • JANコード
    3165140978699
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • バッテリー種類
    リチウムイオン
  • 砥石寸法(Φmm)穴径
    15
  • 砥石寸法(Φmm)外径
    100
  • 本体寸法(mm)
    293×116×224

型番:

GWS18V-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GWS18V-7の仕様・寸法情報

砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
11000
トラスココード
225-9888
JANコード
3165140978699
質量(g)
2100.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー種類
リチウムイオン
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石寸法(Φmm)外径
100
本体寸法(mm)
293×116×224
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWS18V-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,360
( 49,896 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつ細径グリップながら新設計のブラシレスモーターによりコード式定格700Wクラスのハイパワーです。
・再始動防止安全機構です。
【用途】
・各種金属などへの研磨・研削に。
・タイル・コンクリートへの溝入れに。
・錆び落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7の型番GWS18V-7のページです。 型番GWS18V-7に関する仕様情報を記載しております。
充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスディスクグラインダー
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格45,36021,43051,11621,00013,40622,179
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
砥石径(mmφ)1007610076100125
無負荷回転数(min-1)11000195004500~9000195002800-110002800~11000
トラスココード225-9888425-8502182-5734425-8494353-8150215-6462
JANコード3165140978699496965580788331651409606944059952635484-4059952558165
質量(g)2100.0500150050015002000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト