ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アクセサリーセット V91

通常単価(税別)
9,028円
税込単価
9,931円
通常出荷日:4日目

【特長】・DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。・鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセ...

詳細を確認

型番:

V91
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

V91の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
V91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,028円
( 9,931円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。
・鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。
・電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。
・便利なマグネットキャッチャー付きです。
【用途】
・電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。
【セット内容】
・ドライバービット50mm:PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,S6,T10,T15,T20,T25,H5,H6、ドライバービット25mm:PH0(×2),PH1(×2),PH2(×2),PH3(×2),PZ0(×2),PZ1(×2),PZ2(×2),PZ3(×2),S3,S5(×2),S7,T10(×2),T15(×2),T20(×2),T25(×2),T30,T40,H3,H5(×2),H6
・ラチェットドライバー、ソケット:6/7/8/9/10/11/12/13mm
・木工用ドリルビット:3/4/5/6(×2)/7/8/10mm、鉄工用ドリルビットHSS-TIN:2(×2)/2.5/3(×2)/3.5/4/5/6/7/8mm、振動ドリルビット:3/4/5(×2)/5.5(×2)/6(×2)/7/8/10mm
・皿取り錐、ビットホルダー、マグネットキャッチャー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクセサリーセット V91の型番V91のページです。 型番V91に関する仕様情報を記載しております。
アクセサリーセット V91のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセサリーセット V91
バイメタルホールソー ユーザーセット
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) PCSM
取替式ホールソー"コンボシリーズ" トリプルコンボ替刃 COM-TRN
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
メーカーボッシュボッシュハウスビーエムミヤナガユニカハウスビーエム
通常価格9,028円13,396円21,620円 -9,015円 -11,717円 -18,639円
通常出荷日4日目1日目4日目〜2日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました