17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 17mm DAT1700

打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 17mm

通常単価(税別)
11,499円
税込単価
12,649円
通常出荷日:7日目

【特長】・ビット部分を交換して使えます。【材質】・特殊鋼・表面処理:黒染め

  • 種類
    その他
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 二面幅寸法 (mm)
    17
  • 全長(L寸法) (mm)
    60
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4992676010598
  • トラスココード
    242-9005
  • 質量(g)
    230
  • 材質
    特殊鋼
  • 表面処理
    カチオン電着塗装

型番:

DAT1700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

DAT1700

  • DA打撃六角棒レンチ用交換ビット
  • 対辺寸法(mm):17
  • 全長(mm):60
  • 二面幅寸法(mm):17
  • 対辺(mm):17
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:黒染め
  • 質量:230g

DAT1700の仕様・寸法情報

種類
その他
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
17
全長(L寸法)(mm)
60
単品・セット区分
単品
JANコード
4992676010598
トラスココード
242-9005
質量(g)
230
材質
特殊鋼
表面処理
カチオン電着塗装

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAT1700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,499円
( 12,649円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット部分を交換して使えます。
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:黒染め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 17mmの型番DAT1700のページです。 型番DAT1700に関する仕様情報を記載しております。
打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 17mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 17mm
打撃めがねレンチ DRシリーズ
打撃六角棒レンチ用交換六角ビット 14mm
打撃めがねレンチ インチサイズ
オフセット型打撃めがねレンチ
防爆打撃レンチ
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業GEDOREバーコ
通常価格11,499円5,369円 -11,370円6,198円 -16,696円 -6,246円 -
通常出荷日7日目1日目〜7日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類その他-その他---
先端タイプ標準タイプ-標準タイプ---
二面幅寸法(mm)17-14---
全長(L寸法)(mm)60-60---
単品・セット区分単品-単品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました