ツール用品技術窓口
MSTコーポレーション
ツールセットアップスタンド HFシリーズ
MSTコーポレーション
通常価格(税別):16286円~
通常出荷日:3日目
MSTコーポレーション
ツールセットアップスタンド マイキューブ
MSTコーポレーション
通常価格(税別):10286円~
通常出荷日:3日目
大昭和精機
ツーリングメイトアダプタ
大昭和精機
通常価格(税別):15906円~
通常出荷日:5日目
VERTEX
ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズ
通常価格(税別):27115円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTDシリーズ
通常価格(税別):57071円~
通常出荷日:4日目
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
大昭和精機
ニューベビーコレット
大昭和精機
通常価格(税別):5811円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツールセッティング、プルスタッドの締付けが簡単、スピーディーなツールセットアップスタンド。【特長】・豊...
詳細を確認
プチボール40の外観

プチボール40の寸法図

プチボール40の寸法図
コード : プチボール40、ホルダ型式 : BT40、重量 : 6.1kg
オプション : アダプタ(AP40)、標準付属品:ネームプレート、注意事項:取り付けボルトは付属していない。取り付けはM8ボルト2個を使用すること。
ポット用アダプタ
コード:AP40-T30V、ホルダ型式:BT30
| コード | ホルダ型式 |
|---|---|
| AP40-T30V | BT30 |
| コード | ホルダ型式 |
|---|---|
| AP40-T30H | BT30 |
| AP40-S25H | ST25T-DTB7 |
| AP40-S32H | ST32T-DTB7,12 |
ツールセッティング、プルスタッドの締付けが簡単、スピーディーなツールセットアップスタンド。
【特長】
・豊富なアダプタを使用する事により、テーパ違いのツールやストレートシャンクのデータワンコレットホルダDTB型の締付けが可能です。
・ツールのテーパ部は高精度維持の要。傷防止のため、テーパの接触部に特殊樹脂を使用しています。
・BT40用ツール締付台。
【用途】
・ツールを縦にも横にもセットできるツイン、ディレクションタイプ。使いやすい方向で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
4.3通常価格(税別):2,200円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):250円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

大昭和精機
メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)
3.8通常価格(税別):4,200円~

大昭和精機
メガパーフェクトシール
0通常価格(税別):8,169円~

MSTコーポレーション
ツールキャップ(ストック用)
4通常価格(税別):2,100円~

大昭和精機
Tスロットクリーン
4.5通常価格(税別):3,705円~

日研工作所
モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド
4通常価格(税別):2,737円~