ツール用品技術窓口

コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF

通常単価(税別)
332,950円
税込単価
366,245円
通常出荷日:5日目

【特長】・36V搭載パンチャー・負荷時でも360°回転可能・バッテリーパック含み軽量12.8kg・ハイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    6
  • 穴あけ最大能力(SS400) (mm)
    9
  • フトコロ寸法 (mm)
    50
  • 二重絶縁有無
    無
  • 出力荷重 (kN(t))
    186.2kN
  • 電源
    DC36V
  • 定格電流
    2.5Ah
  • 付属品
    片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、バッテリーパック1個、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル

型番:

ISK-BP20LF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-BP20LFの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
6
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
9
フトコロ寸法(mm)
50
二重絶縁有無
無
出力荷重(kN(t))
186.2kN
電源
DC36V
定格電流
2.5Ah
付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、バッテリーパック1個、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-BP20LF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332,950円
( 366,245円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36V搭載パンチャー
・負荷時でも360°回転可能
・バッテリーパック含み軽量12.8kg
・ハイブリッド完全複動で噛みこみ時は油圧の力で戻り、ストレスなし
・1回の充電で90回打抜き可能(SS400 Φ20 t=9にて)、SUS304 Φ20 t=6の場合120回

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LFの型番ISK-BP20LFのページです。 型番ISK-BP20LFに関する仕様情報を記載しております。
コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF
充電式パンチャ
電動パンチャ(油圧式)
充電式パンチャ PP001GZK
手動油圧式パンチャー SH-5PDG
手動油圧式 デスクパンチ
メーカー育良精機製作所マキタマキタマキタ泉精器製作所亀倉精機
通常価格332,950円333,582円280,093円429,208円119,165円 -371,780円
通常出荷日5日目3日目3日目3日目1日目〜6日目
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)6Φ20φ20t6×Φ20板厚1.6t2.0×Ф40
穴あけ最大能力(SS400)(mm)9Φ20φ20t9×Φ20--
フトコロ寸法(mm)50-----
二重絶縁有無無無有無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました