ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

青ニス除去剤(420ml)

通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円
通常出荷日:5日目

【特長】・ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます・強力な脱脂力があり、速乾性・金属部品や金属加工品、工...

詳細を確認

型番:

000104
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

000104の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
ケガキ塗料専用除去剤

型番リスト

表示件数
型番
000104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193円
( 1,312円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます
・強力な脱脂力があり、速乾性
・金属部品や金属加工品、工具等の脱脂洗浄も可能
【用途】
・青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの専用除去剤
・金属部品、金属加工品、工具の脱脂
・金型等に塗布している防錆剤の洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青ニス除去剤(420ml)の型番000104のページです。 型番000104に関する仕様情報を記載しております。
青ニス除去剤(420ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青ニス除去剤(420ml)
溶け込み促進剤 クリンビードCB(420ml)
レーザーカット用ドロス付着防止剤 タイボロン SD-1(420ml)
亜鉛末防食塗料 070977 クリンジンキー (420ml)
中和剤
ツインホース(OXY+ACE) 青+赤
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所マイト工業NCR
通常価格1,193円6,302円3,903円1,705円9,518円 -6,103円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目2日目〜2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品タイプ詳細ケガキ塗料専用除去剤溶接補助剤ドロス付着防止剤亜鉛末防食塗料--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました