17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHP

通常単価(税別)
27,340
税込単価
30,074

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    0.33~3.18
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    一体型
  • 油穴(オイルホール)
  • 頭部 (mm)
    21
  • 刃先高さ (mm)
    16
  • シャンク材質
  • スパナ
    T-1008/5
  • 締付けトルク (N・m)
    1.2

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    外形図

    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHP 外形図-1
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHP 外形図-2

    右勝手

    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHP 外形図-3

    左勝手

    選定サポート情報

    部品

    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHP 部品

    型番リスト

    表示件数

    勝手

    刃先距離

    (mm)

    適合チップ

    クランプねじ

    最小発注数量
    13
    TC□18L□
    CSTC-4L100DR
    1個
    8
    TC□18R□
    CSTC-4L100DL
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,340
    ( 30,074 )
    1日目
    27,340
    ( 30,074 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

    ご注意

    • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHP
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP
    高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格27,34024,83023,66032,86046,32020,990
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
    適合刃幅(mm)0.33~3.180.5~10.5~10.33~3.180.33~3.180.33~3
    ホルダ角度(°)000000
    タイプ一体型一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)一体型
    油穴(オイルホール)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト