ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,626円~2,294円
税込単価
1,789円~2,523円
通常出荷日:1日目

小型部品加工用ISOインサート、精密仕上げ加工用チップブレーカ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

JP  精密仕上げ加工用第一推奨ブレーカ

タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
  • 精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
  • 広い加工領域に対応したブレーカ設計
  • 高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立
タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2
 

小型部品加工専用材種登場
高い密着性 + 優れた刃立ち性→鋭い切れ味と長寿命を実現

性能・試験情報

PVDコーティングを採用

シャープエッジでも剥離に強い

タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 新PVDコーティングを採用
鋭利な刃先に硬い膜を強固に被覆
 
最適なコーティング条件で、被膜硬度と刃立ち性を両立
 
タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 鋭利な刃先に硬い膜を強固に被覆

(イメージ図)

外形図

タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

切りくず処理範囲

RE < 0.05 mm
RE < 0.1 mm
RE < 0.2 mm
タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲-1
タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲-2
タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲-3

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.05
サーメット
ノンコート
NS9530
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH7025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH725
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
NS9530
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH7025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH725
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
NS9530
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
SH7025
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
SH725
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,626円
( 1,789円 )
1日目
2,269円
( 2,496円 )
1日目
2,294円
( 2,523円 )
1日目
1,626円
( 1,789円 )
1日目
2,269円
( 2,496円 )
1日目
2,294円
( 2,523円 )
1日目
1,626円
( 1,789円 )
1日目
2,269円
( 2,496円 )
1日目
2,294円
( 2,523円 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型部品加工用ISOインサート、精密仕上げ加工用チップブレーカ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBGT□MF-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCGT-JP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT□MF-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT□MF-JP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,626円-1,746円1,626円 -1,588円 -1,746円1,494円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目2日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
被削材状態連続連続連続連続連続連続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト