17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)

エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)

  • 種類
    その他関連用品
  • 適合機種
    エアリベッター(H型)、ハンドリベッター(強力型)
  • 適合本体
    R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B
  • 品名
    リベッター用ノーズピース(Sボルト用)

ご注意

  • Sボルト(4.8)専用ノーズピースとなります。
  • Sボルト(4.8/6.4)専用ノーズピースとなります。
  • 適合機種にのみ使用可能です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
ARNPS48適合リベット径(mm):4.8
適合本体:R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B
8g日本
ARNPS64適合リベット径(mm):6.4
適合本体:R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B
9g日本

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

リベット径使用範囲(mm)

適合リベット径(mm)

最小発注数量
4963202091077
786-4931
8
4.8
4.8
1個
4963202091114
786-4949
9
6.4
6.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,487円
( 7,136円 )
4日目
6,487円
( 7,136円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(ARNPS型)。

ご注意

  • Sボルト(4.8)専用ノーズピースとなります。
  • Sボルト(4.8/6.4)専用ノーズピースとなります。
  • 適合機種にのみ使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
リベッター用ノーズピース(M用)
エアリベッター(H型)用ノーズピース
リベッター用オイル
エアリベッター用パーツ
プリングヘッド用ノーズピース
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスチェリーファスナーズ
通常価格6,487円1,123円2,347円1,474円 -715円 -8,832円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
適合機種エアリベッター(H型)、ハンドリベッター(強力型)エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)エアリベッター(H型)---
適合本体R1A2、R1B2、HR2050H、HR003BAR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H(AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)---
品名リベッター用ノーズピース(Sボルト用)リベッター用ノーズピースエアリベッター用ノーズピース---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト