17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モジュラ形、外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-MD

通常単価(税別)
10,950
税込単価
12,045
通常出荷日:1日目

【特長】・新高剛性クランプ機構の採用により、切削力が不安定な端面溝加工でも安定した加工を実現・主に内部...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 新高剛性クランプ機構の採用により、切削力が不安定な端面溝加工でも安定した加工を実現!
  • アダプタ交換によるダウンタイムと工具費の低減提案が可能。
モジュラ形、外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-MD 特長

外形図

モジュラ形、外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-MD 外形図-1
モジュラ形、外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-MD 外形図-2

本図は右勝手(R) を示す。

選定サポート情報

アダプタとホルダの勝手選択

ホルダブレード
CAER...CAEL...CAFR...CAFL...
CHSR...  
CHSL...  
CHFVR...  
CHFVL...  

● : 適用可

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

全長

(mm)

刃先距離

(mm)

適合チップ

最小発注数量
2
16
41.5
7.3
DGM、DGS、DGL、DGG、DGE、DTM、DTX、SGN、DTR、SGM、SGS、STR
1個
3
16
41.5
7.4
DGM、DGS、DGL、DGG、DTM、DTE、DTX、DTR、STH、SGN、SGM、SGS、STR
1個
4
16
41.5
7.7
DGM、DGS、DGL、DGG、DTM、DTE、DTX、DTR、SGN、SGM、SGS、STR
1個
5
20
46.3
7.8
DGM、DGS、DGL、DGG、DTM、DTE、DTX、DTR、STH、SGN、SGM、SGS、STR
1個
6
20
46.3
7.8
DGM、DGS、DGL、DGG、DTM、DTE、DTX、DTR、DTA、SGM、SGS、STR
1個
8
25
51.1
8.3
DGM、DGS、DTM、DTE、DTX、DTR、DTA、SGM、SGS、STR
1個
3
16
41.5
7.4
DGM、DGS、DGL、DGG、DTM、DTE、DTX、DTR、STH、SGN、SGM、SGS、STR
1個
4
16
41.5
7.7
DGM、DGS、DGL、DGG、DTM、DTE、DTX、DTR、SGN、SGM、SGS、STR
1個
5
20
46.3
7.8
DGM、DGS、DGL、DGG、DTM、DTE、DTX、DTR、STH、SGN、SGM、SGS、STR
1個
6
20
46.3
7.8
DGM、DGS、DGL、DGG、DTM、DTE、DTX、DTR、DTA、SGM、SGS、STR
1個
8
25
51.1
8.3
DGM、DGS、DTM、DTE、DTX、DTR、DTA、SGM、SGS、STR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新高剛性クランプ機構の採用により、切削力が不安定な端面溝加工でも安定した加工を実現
・主に内部給油式を設定することで、切りくず排出性が向上
・アダプタ交換によるダウンタイムと工具費の低減提案が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラ形、外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-MDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラ形、外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-MD
端面溝入れ・横送り用アダプタ CAFR/L-MD
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
外径溝入れ 突切りバイト QSER-CHP
外径溝入れ加工用バイト GX-E形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,95014,31520,02520,02525,980 -28,256
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / R溝入れ / 横送り / 突っ切り端面溝入れ / 横送り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型
シャンク高さ(mm)33333333--
シャンク幅(mm)7.210.27.27.2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト