ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJ

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適

詳細を確認

型番:

SWGT13T3AFPR-MJ-AH3135
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWGT13T3AFPR-MJ-AH3135の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
その他
被削材
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
材種分類
PVDコーティング
材種
AH3135
ブレーカ種類
MJ
寸法 IC(mm)
13.9
寸法 RE(mm)
1.5
逃げ角詳細(°)
18.5
主切れ刃
複合丸ホーニング刃
寸法 S(mm)
4
勝手
切り込み角
45°
-
-

商品情報

外形図

ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJ 推奨切削条件表-1
ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJ 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 切込み、切削幅が大きい場合はVc、fzを下限側に設定してください。
  • 基本的に乾式加工(エアブローを含む)を推奨します。ただし、ステンレス鋼の加工など切刃に激しい溶着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。その場合にはVcを下げてご使用ください。
  • 軟鋼、炭素鋼、合金鋼を湿式加工する場合には、Vc、fzを下げてご使用ください。
  • TAW13形は、スラント加工、プランジ加工、穴あけ加工などZ方向に工具を送る加工には使用できません。

適用被削材

ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJ 適用被削材

型番リスト

表示件数
型番
SWGT13T3AFPR-MJ-AH3135
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJの型番SWGT13T3AFPR-MJ-AH3135のページです。 型番SWGT13T3AFPR-MJ-AH3135に関する仕様情報を記載しております。
ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミル TAW13/EAW13用インサート SWGT-MJ
ミル TAW13/EAW13用インサート SWMT-ML
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形
高性能インサート MJブレーカ付き 高精度加工用
DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形
TACミル EWD05インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,050870 -1,8401,070 -1,480540 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)W(六角形)R(円形)
逃げ角その他その他N(0°)その他その他D(15°)
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 難削材-鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼 / 難削材鋼 / 高硬度材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
材種分類PVDコーティングPVDコーティングコーティングPVDコーティングコーティングコーティング
材種AH3135-T3225-AH110AH120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト