17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EXENA プラスチックケース EZ9K04

EXENA プラスチックケース

通常単価(税別)
8,647円
税込単価
9,512円
通常出荷日:1日目

【特長】・新設計で従来品インパクトドライバーやドリルドライバーのケース同じ高さでラックにきれいに収納可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    プラスチックケース
  • トラスココード
    346-1811
  • JANコード
    4549980586839
  • 質量(g)
    2090
  • 適合機種
    EZ1HD1

型番:

EZ9K04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格適応商品(本体)質量製造国
EZ9K04プラスチックケースEZ1HD12.09kg日本

EZ9K04の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
プラスチックケース
トラスココード
346-1811
JANコード
4549980586839
質量(g)
2090
適合機種
EZ1HD1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9K04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,647円
( 9,512円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計で従来品インパクトドライバーやドリルドライバーのケース同じ高さでラックにきれいに収納可能
・ケースの表・裏に溝を加工
・積み重ねて運ぶ際にも凸凹が噛み合い荷崩れ防止
【用途】
・充電ハンマードリルEZ1HD1用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EXENA プラスチックケースの型番EZ9K04のページです。 型番EZ9K04に関する仕様情報を記載しております。
EXENA プラスチックケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXENA プラスチックケース
プラスチックケース EZ7881用
集塵システム EZ7881用
28.8Vハンマードリル用水平器
充電ハンマードリル(18V)EZ1HD1X-B
18ミリ充電式ハンマドリルHR183D
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicマキタ
通常価格8,647円8,647円25,230円3,237円57,472円37,638円 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目3日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品-充電ハンマードリル充電ハンマードリル
詳細タイププラスチックケースプラスチックケース集塵システム---
トラスココード346-1811135-0287135-0289-346-1816-
JANコード454998058683945499800850424549980085035-4549980586822-
質量(g)20902250930-1650.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました