17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

レシプロソー刃HM(2枚入)
マキタ
自在散水ノズル25MM
工進
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ

レシプロソー用刃【5個入り】

通常単価(税別)
6,430
税込単価
7,073
通常出荷日:1日目

【特長】・充電レシプロソー純正金工刃です。【用途】・SPGW<水道用亜鉛メッキ鋼管>100Aが切断でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 種類
    金工刃
  • JANコード
    4902704045515
  • トラスココード
    833-8447
  • 質量(g)
    170
  • 山数
    14
  • 刃厚(mm)
    0.9
  • 全長(mm)
    250
  • 有効長(mm)
    230
  • 材質1
    バイメタル

型番:

EZ9SXMJ2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EZ9SXMJ2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
種類
金工刃
JANコード
4902704045515
トラスココード
833-8447
質量(g)
170
山数
14
刃厚(mm)
0.9
全長(mm)
250
有効長(mm)
230
材質1
バイメタル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9SXMJ2
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,430
( 7,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電レシプロソー純正金工刃です。
【用途】
・SPGW<水道用亜鉛メッキ鋼管>100Aが切断できる全長250mmタイプ。
【材質】
・バイメタル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー用刃の型番EZ9SXMJ2のページです。 型番EZ9SXMJ2に関する仕様情報を記載しております。
レシプロソー用刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー用刃
ハイパーソー用のこ刃
レシプロソー用 スクレーパーブレード
充電レシプロソー
電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3
電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃
メーカーPanasonicレッキス工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)PanasonicEARTH MANEARTH MAN
通常価格6,4304,613 -2,856 -107,653975938 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品-その他関連品その他関連品
種類金工刃-----
JANコード4902704045515--4549980755914--
トラスココード833-8447--580-6948--
質量(g)170--3400--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト