ツール用品技術窓口

小型電気マイクロメーター 管制部

通常単価(税別)
151,848円
税込単価
167,033円
通常出荷日:1日目

【特長】・アナログ表示型の小型電気マイクロメーターです・4段階のレンジ切り替えで広範囲かつ高精度に測定...

詳細を確認
  • 種類
    電気マイクロメータ
  • 電源 (V)
    AC90~125(本体直結式電源ケーブル:2m)
  • 質量 (g)
    700
  • 電源
    AC90~125V(本体直結式電源ケーブル:2m)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最小分解能(μm)

  • 最大レンジ(μm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最小分解能

(μm)

最大レンジ

(μm)

トラスココード

最小発注数量
0.1
±100
257-7029
1個
0.5
±300
257-7030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,848円
( 167,033円 )
1日目
151,848円
( 167,033円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アナログ表示型の小型電気マイクロメーターです
・4段階のレンジ切り替えで広範囲かつ高精度に測定可能です
・変位を電気信号に変換(LVDT作動変圧器)して、測定値を表示します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電気マイクロメーター 管制部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電気マイクロメーター 管制部
外側マイクロメーター
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
デジマチック棒球面マイクロメーター
デジマチック歯厚マイクロメーター
デジマチック両球面マイクロメーター
メーカー東京精密KTC(京都機械工具)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格151,848円9,056円 -259,293円36,925円 -43,548円 -30,259円 -
通常出荷日1日目4日目〜4日目1日目〜2日目2日目〜
種類電気マイクロメータ-----
電源(V)AC90~125(本体直結式電源ケーブル:2m)-----
質量(g)700-----
電源AC90~125V(本体直結式電源ケーブル:2m)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト