ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

防振機構付きPSCアダプタ C□-D-C

通常単価(税別)
218,775円~667,924円
税込単価
240,653円~734,716円
通常出荷日:1日目~2日目

ヘッド交換式内径加工用工具『BoreMeister』シリーズ、振動抑制機構搭載PSCアダプタ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

防振機構付きPSCアダプタ C6-9D-C 外形図

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,775円
( 240,653円 )
2日目
253,580円
( 278,938円 )
2日目
289,213円
( 318,134円 )
2日目
330,648円
( 363,713円 )
2日目
381,198円
( 419,318円 )
2日目
429,262円
( 472,188円 )
2日目
529,533円
( 582,486円 )
2日目
341,649円
( 375,814円 )
1日目
349,680円
( 384,648円 )
1日目
389,831円
( 428,814円 )
1日目
569,310円
( 626,241円 )
2日目
667,924円
( 734,716円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式内径加工用工具『BoreMeister』シリーズ、振動抑制機構搭載PSCアダプタ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振機構付きPSCアダプタ C□-D-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振機構付きPSCアダプタ C□-D-C
内径加工用アダプタ C-ADI
防振機構内蔵スマートダンパー エクステンションタイプ CKボーリングシステム
防振機構内蔵スマートダンパー BBTシャンクタイプ CKボーリングシステム BBT50
PSC アダプタ(鋼、超硬)
リダクションアダプタ 184
メーカータンガロイタンガロイ大昭和精機大昭和精機タンガロイタンガロイ
通常価格218,775円-43,734円 -209,837円 -314,755円 -53,073円 -24,383円 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目5日目1日目1日目
種類アダプタアダプタエクステンションシャンクアダプタアダプタ
主軸側規格ST(ストレート)--多面拘束BT(BBT、MBT)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト