17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H

通常単価(税別)
27,16028,240
税込単価
29,87631,064
通常出荷日:1日目

【特長】・L/D=10の深穴ボーリング加工に最適なボーリングヘッド・ボーリング加工におけるびびり発生を...

詳細を確認
  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 最小加工径: φ20 mm
  • 内部給油により、深穴加工時における良好な切りくず排出を実現

外形図

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H 外形図-1
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H 外形図-2

本図は右勝手(R) を示す。

使用方法・使用事例

使用方法

一般的な使用における推奨

1. 機械への取り付け

BoreMeister の振動抑制効果を最大限に引き出すためには、クランプの安定性が非常に重要です。円筒形のボーリングバーを取り付ける際は、接触面積を最大にするために、工具シャンクを覆うすり割りタイプスリーブの使用を推奨します。従来のねじ止め式は、工具に損傷を与え、振動抑制効果が低減する可能性があります。

クランプ方式

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H クランプ方式

BoreMeister のクランプ長さは、L/D ≧ 4 に設定してください。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H BoreMeister のクランプ長さは、L/D ≧ 4 に設定してください。

2. 芯高調整

BoreMeister による正しい寸法公差と優れた加工面を得るためには、正確な芯高調整が必要です。BoreMeister のシャンクは円筒形の為、シャンク部にコッタが有りません。芯高調整の一つの方法として、セレーション付きの接合部上でボーリングヘッドを少しずつスライドさせながら、ダイヤルゲージ等を使って、工具の中心高さを適切に調整してください。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H 2. 芯高調整

選定サポート情報

工具ラインナップ

防振バー

 シャンク径 (mm)
L/Dφ16φ20φ25φ32φ40φ50φ60
7
10

○ : 鋼シャンク
● : 超硬シャンク
△ : 特殊品

ボーリングヘッド

 シャンク径 (mm)
インサート形状φ16φ20φ25φ32φ40, φ50, φ60
CCMT
DCMT
VCMT 
DNMG   
VNMG    

○ : 標準品
△ : 特殊品

BoreMeister は、防振バーと交換式のボーリングヘッドを組み合わせて使用する工具で、接合部には、取り付け精度を高めるためのセレーションが施されています。各パーツをねじで接続し、様々な加工形態に対応する多種多様なヘッドを取り付けることができます。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H 工具ラインナップ

部品

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

取付け先適合規格

最小発注数量
D/G20シャンク
1個
D/G20シャンク
1個
D25シャンク
1個
D25シャンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,160
( 29,876 )
1日目
27,160
( 29,876 )
1日目
28,240
( 31,064 )
1日目
28,240
( 31,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L/D=10の深穴ボーリング加工に最適なボーリングヘッド
・ボーリング加工におけるびびり発生を抑制

ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SVUCR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SCLXR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SWLXR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXXR/L-H
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格27,160-26,870 -26,870 -25,630 -24,390 -26,870 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト